|
|
|
XPSVC1132
Säkerhetsmodul XPSVC - tre-läges hålldon - 24 V DC
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum SEP 30, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Preventa Safety automation
|
Typ av produkt eller komponent
|
Preventa säkerhetsmodul
|
Säkerhetsmodul namn
|
XPSVC
|
Säkerhetsmodul appliktion
|
För att möjliggöra switch övervakning
|
Funktion modul
|
Brytningsövervakning
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå PL e/kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Kan nå SILCL 3 överensstämmer med EN/IEC 62061
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
MTTFd = 50 års överensstämmer med EN/ISO 13849-1
DC > 99 % överensstämmer med EN/ISO 13849-1
PFHd = 1.3E-8 1/tim överensstämmer med EN/IEC 62061
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC - 20...20 %
|
Utgångstyp
|
Relä, 2 slutande, spänningsfri
|
Antal tilläggskretsar
|
2 transistorutgångar
|
Teknisk data
Maximal effektförbrukning i W
|
2,5 W
|
Ingång skyddstyp
|
Intern, elektronisk
|
[Uc] märkspänning
|
24 V DC
|
Maximal kabelresistan
|
100 Ohm
|
Brytförmåga
|
180 VA drift AC-15 C300 reläutgång
1800 VA inströmmning vid tillslag AC-15 C300 reläutgång
|
Brytförmåga
|
1,5 A vid 24 V tidskonstant: 50 ms (DC-13) för reläutgång
|
Utgång termisk ström
|
4,2 A per relä för reläutgång
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
8,4 A
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
4 A gG för reläutgång
6 A snabb för reläutgång
|
Minimum utgångsström
|
10 mA för reläutgång
|
Minimum utgångsspänning
|
17 V för reläutgång
|
Maximal responstid på ingång öppen
|
20 ms
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V 2) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V 2) överensstämmer med DIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] stötspänning
|
4 kV III överensstämmer med IEC 60947-5-1
4 kV III överensstämmer med DIN VDE 0110 del 1
|
Lokal indikering
|
3 LED
|
Anslutningar - plintar
|
Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² flexibel utan ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² fast utan ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexibel med ändhylsa, med krage
Plintar med oförlorbara skruvar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibel med ändhylsa, utan krage
Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² flexibel utan ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² fast utan ändhylsa
Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexibel med ändhylsa, utan krage
Plintar med oförlorbara skruvar, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexibel med ändhylsa, med dubbel krage
|
Strömförbrukning
|
8 mA vid 24 V DC på strömförsörjning
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
Produktens vikt
|
0,25 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN 61326 + A1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
CSA
UL
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 (anslutningar) överensstämmer med EN/IEC 60529
IP40 (kapsling) överensstämmer med EN/IEC 60529
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
12,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
208,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,546 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|