|
|
|
XR2AA03K10
Kam gränsläge 3 kontakter
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
XR och XF
|
Typ av produkt eller komponent
|
Spindelgränsläge
|
Enhetens korta namn
|
XR2
|
Specifik produktanvändning
|
Kontroll av vätskenivån i pumpsystem
Lägesreglering av rörliga delar av lyft eller materialhanteringsutrustning
|
Material
|
Aluminium legering: underdel
Plast: täcklock
|
Funktion
|
Drivaxel, ändbeslag med drevet nyckel och bricka
|
Lägsta varvtal
|
200 rpm av input drive shaft
|
Teoretiskt antal varv
|
10 av input drive shaft
|
Antal poler
|
1
|
Teknisk data
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Maximalt antal varv
|
6 av threaded shaft
|
Gängad axel gängstigning
|
4 mm
|
Arbetsfinger radie
|
40 mm
|
Längd utveckad spiralformad
|
4 mm
|
Differential snap över vinkeln
|
30 ° kontaktpåverkan räknat vid armen
|
Repeternoggrannhet
|
0,02 % på utlösningspunkten
|
Antal tänder
|
16 (pinion C)
26 (pinion B)
49 (pinion A)
59 (pinion D)
|
Antal varv
|
11,739 (input drive shaft)
|
Kontaktbestyckning
|
3 C/O
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
[Ie] märkdriftström
|
A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] termisk ström i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
600 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Maximal resistans mellan anslutningar
|
25 MOhm
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring gG
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, 2 x 1.5 mm² med eller utan ändhylsa
Skruvanslutning, 2 x 2.5 mm² utan ändhylsa
|
Elektrisk livslängd
|
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 12 V, 70 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 127 V, 270 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 220 V, 290 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 24 V, 120 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 380 V, 300 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 48 V, 180 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 500 V, 300 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 12 V, 45 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 127 V, 180 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 220 V, 200 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 24 V, 75 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 380 V, 200 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 48 V, 120 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 500 V, 200 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 12 V, 100 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 127 V, 1050 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 220 V, 1150 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 24 V, 220 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 380 V, 1150 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 48 V, 480 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz induktiv vid 500 V, 1200 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 12 V, 100 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 127 V, 700 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 220 V, 750 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 24 V, 200 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 380 V, 800 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 48 V, 400 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistiv vid 500 V, 800 VA, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 induktiv vid 110 V, 80 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 induktiv vid 12 V, 100 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 induktiv vid 220 V, 60 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 induktiv vid 24 V, 90 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 induktiv vid 440 V, 33 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 induktiv vid 48 V, 85 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 resistiv vid 110 V, 30 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 resistiv vid 12 V, 45 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 resistiv vid 220 V, 20 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 resistiv vid 24 V, 40 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 resistiv vid 440 V, 7.5 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycles DC-13 resistiv vid 48 V, 35 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 induktiv vid 110 V, 110 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 induktiv vid 12 V, 100 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 induktiv vid 220 V, 95 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 induktiv vid 24 V, 140 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 induktiv vid 440 V, 65 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 induktiv vid 48 V, 130 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 resistiv vid 110 V, 95 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 resistiv vid 12 V, 100 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 resistiv vid 220 V, 80 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 resistiv vid 24 V, 120 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 resistiv vid 440 V, 45 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycles DC-13 resistiv vid 48 V, 110 W, driftklass <3600 cyc/h, load factor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
|
Kabelingång
|
2 gängade ingångar för Pg 13 förskruvning, clamping capacity: 9…12 mm
|
Produktens vikt
|
6 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Chocktålighet
|
50 gn för 11 ms
|
Vibrationsbeständighet
|
> 5 gn (f= 10…55 Hz)
|
IP-kapslingsklass
|
IP54 överensstämmer med EN/IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
22,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
36,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
6,65 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
|
Kontraktsgaranti
|
|