Schneider-Electric
 
XSPN10122 bild- myse
XSPN10122
Induktiv givare XSP - cylindrisk M30 - Sn=10 mm - kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847831
EAN-kod EAN-kod: 
3389110620573
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serienamn Applikation
Typ av sensor Induktiv givare
Sensornamn XSP
Sensordesign Cylindrisk M30
Konstruktion Fast
Typ av utsignal Diskret
Digital utgångstyp Namur
[Us] driftspänning 12...48 V DC
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Teknisk data
Avkänningsyta Sett framifrån
Gränser matningsspänning 10…58 V DC
Maximal restström 0,5 mA öppet tillstånd
Märkning CE
Miljö
Produktcertifieringar CCC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning