Schneider-Electric
XUM8ANXBM8 bild- myse
XUM8ANXBM8
Fotocell XU, Miniatyr, Bakgrundsbortbländning (BGS), SN=0,20 m, NPN, kontakt M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3833886
EAN-kod EAN-kod: 
3389110974782
IDAG
MAJ 12, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUM
Sensordesign Miniatyr
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp NPN
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M8, 4 stift
Emission Röd LED direktavkännande med bakgrundsbortbländning
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,20 m
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 0,30 m
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Stabilitet: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (orange)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Switch frekvens <= 1000 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 0,5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,5 ms
Ställ in Känslighet med potentiometer
Djup 20 mm
Höjd 44 mm
Bredd 10 mm
Produktens vikt 0,01 kg
Miljö
Produktcertifieringar cULus
CE
UKCA
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Relativ fuktighet 35…95 %
Immunitet mot omgivande ljus 40000 lux solljus
10000 lux glöd ljus
Vibrationsbeständighet 9 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz)for every axis överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 100 gn (varaktighet = 11 ms) för for every axis överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 13,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 120
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 2,04 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months