Schneider-Electric
XUM8APXBM8 bild- myse
XUM8APXBM8
Fotocell XU, Miniatyr, Bakgrundsbortbländning (BGS), SN=0,20 m, PNP, kontakt M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3833888
EAN-kod EAN-kod: 
3389110974881
IDAG
OKT 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Allmänt ändamål singelmode
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUM
Sensordesign Miniatyr
Avkänningssystem Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
Material Plast
Typ av utsignal Diskret
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 3-tråds
Digital utgångstyp PNP
Digital utgångsfunktion 1 Br eller 1 Sl programmerbar
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
Emission Röd LED direktavkännande med bakgrundsbortbländning
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0,20 m
Teknisk data
Kapslingsmaterial PBT
Linsmaterial PMMA
Maximalt känselavstånd 0,30 m
Utgångstyp Solid state
Status lysdiod Stabilitet: 1 LED (grön)
Utgångs status: 1 LED (orange)
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Brytförmåga i mA <= 100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
Switch frekvens <= 1000 Hz
Maximalt spänningsfall <2 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 30 mA ingen last
Maximal fördröjning first up 100 ms
Maximal svarstid 0,5 ms
Maximal fördröjning återhämtning 0,5 ms
Ställ in Känslighet med potentiometer
Djup 27 mm
Höjd 44 mm
Bredd 10 mm
Produktens vikt 0,01 kg
Miljö
Produktcertifieringar cULus
CE
UKCA
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Relativ fuktighet 35…95 %
Immunitet mot omgivande ljus 40000 lux solljus
10000 lux glöd ljus
Vibrationsbeständighet 9 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz)for every axis överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 100 gn (varaktighet = 11 ms) för for every axis överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 9 cm
Förpackning 1 djup 12 cm
Förpackning 1 vikt 12 g
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months