|
|
|
XUSL4E14F121N
Ljusridåer fingerskydd 1210 mm Std Typ4
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ljusridå typ 4
|
Enhetens korta namn
|
XUSL4E
|
Utgångstyp
|
2 säkerhet utmatar frikopplingskrets solid-state PNP (arc suppression)
|
Specifik produktanvändning
|
För petskydd
|
[R] Resolution
|
14 mm
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
1…6 m via koppling
0…3 m via koppling
|
[Hp] Height protected
|
1210 mm
|
Antalet strålar
|
120
|
Type of start / restart
|
Automatisk
Manuell
|
External Device Monitoring (EDM)
|
Valda ledningar
|
Teknisk data
Avkänningssystem
|
Sändare-mottagare system
|
Bryttid
|
16.5 ms
|
Kit består av
|
Adjustable mounting bracket(s)
Mottagare 1
Sändare 1
1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
|
[EAA] effektiva öppningsvinkeln
|
2,5 ° vid 3 m
|
Emission
|
IR LED 950 nm
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC +/- 20%
|
Matning
|
Kraftmatning överensstämmer med IEC 61496-1
Kraftmatning överensstämmer med IEC 60204-1
|
[Le] nominell märkdriftström
|
2 A
|
Strömförbrukning
|
42 mA ingen last Sändare
83 mA ingen last Mottagare
42 mA Sändare
900 mA med maximal last Mottagare
|
Strömbegränsningar
|
0,4 A för säkerhetsutgångar OSSD
|
Utgångsspänning
|
24 V
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Maximalt spänningsfall
|
<0,5 V
|
Lokal indikering
|
1 flerfärgad LED Sändare
2 dubbelfärg LEDs Mottagare
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12 5 stift Sändare
1 kontaktdon hane M12 8 stift Mottagare
|
Tillgängliga funktioner
|
Test
Muting genom extern säkerhetsmodul XPSLCMUT1160
LED-display av driftlägen och fel
|
Märkning
|
CE
|
Material
|
Aluminium: kapslad
Polykarbonat: frontpanel
Polypropylen: ändhuv
|
Färg på enhet
|
Röd RAL 3000
|
Montering
|
Genom att fixera konsoler
|
Produktens vikt
|
2,3 kg
|
Typ av erbjudande
|
Standard avstånd
|
Miljö
Direktiv
|
89/655 / EEG - arbetsutrustning
89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
98/37/EEC - machinery
|
Produktcertifieringar
|
CE
cULus
TÜV
|
Safety level (correctly wired)
|
Typ 4 överensstämmer med IEC 61496-1
SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
Kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1
|
Optical characteristic
|
Motstånd mot ljusstörningar överensstämmer med IEC 61496-2
|
Mission time
|
20 year(s)
|
Säkerhets tillförlitligthet data
|
PFHd = 2.73E-8 1/tim överensstämmer med IEC 61508
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…55 °C
−20…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
−35…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
0…95 % utan kondens
|
IP-kapslingsklass
|
IP65
IP67
|
Chocktålighet
|
10 gn för 16 ms överensstämmer med IEC 61496-1
|
Vibrationsbeständighet
|
0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 61496-1
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
14,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
134,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,528 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|