Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUSL4E30H046LWH |
Schneider-Electric
 
XUSL4E30H046LWH bild- myse
XUSL4E30H046LWH
Ljusridå hand 460 mm Lång Typ4 värme
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3830689
EAN-kodEAN-kod: 
3389119619790
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Typ av produkt eller komponent Ljusridå typ 4
Enhetens korta namn XUSL4E
Utgångstyp 2 säkerhet utmatar frikopplingskrets solid-state PNP (arc suppression)
Specifik produktanvändning För handskydd
[R] Resolution 30 mm
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 3…17 m via koppling
0…8 m via koppling
[Hp] Height protected 460 mm
Antalet strålar 23
Type of start / restart Automatisk
Manuell
External Device Monitoring (EDM) Valda ledningar
Teknisk data
Avkänningssystem Sändare-mottagare system
Bryttid 7.5 ms
Kit består av Adjustable mounting bracket(s)
Mottagare 1
Sändare 1
1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
Silicone o-ring(s)
PVC cable(s) 1
[EAA] effektiva öppningsvinkeln 2,5 ° vid 3 m
Emission IR LED 950 nm
[Us] driftspänning 24 V DC +/- 20%
Matning Kraftmatning överensstämmer med IEC 61496-1
Kraftmatning överensstämmer med IEC 60204-1
[Le] nominell märkdriftström 2 A
Strömförbrukning 42 mA ingen last Sändare
83 mA ingen last Mottagare
42 mA Sändare
900 mA med maximal last Mottagare
Strömbegränsningar 0,4 A för säkerhetsutgångar OSSD
Utgångsspänning 24 V
Utgång kretstyp DC
Maximalt spänningsfall <0,5 V
Maximum Heating system power consumption 10 W
Lokal indikering 1 flerfärgad LED Sändare
2 dubbelfärg LEDs Mottagare
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12 5 stift Sändare
1 kontaktdon hane M12 8 stift Mottagare
Typ av kabel Oskärmad kabel AWG 22 10 m
Ohmic cable resistance (per m) 55,31 mOhm
Tillgängliga funktioner Test
Muting genom extern säkerhetsmodul XPSLCMUT1160
LED-display av driftlägen och fel
Antikondenssystem
Märkning CE
Material PMMA (polymethyl methacrylate): rör
Syrafast stål AISI 316L: tätningsplugg
PVC (polyvinyl chloride): kabel
Färg på enhet Röd RAL 3000
Montering Genom att fixera konsoler
Produktens vikt 4,05 kg
Typ av erbjudande Lång distans
Tillgänglig utrustning With heating system
Miljö
Direktiv 89/655 / EEG - arbetsutrustning
98/37/EEC - machinery
89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertifieringar Ecolab
CE
cULus
TÜV
Safety level (correctly wired) Typ 4 överensstämmer med IEC 61496-1
SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
Kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1
PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Optical characteristic Motstånd mot ljusstörningar conforming to EN/IEC 61496-2
Mission time 20 year(s)
Säkerhets tillförlitligthet data PFHd = 9.47E-9 1/tim överensstämmer med IEC 61508
Omgivningstemeperatur vid drift −30…55 °C
−13…131 °F
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…70 °C
−13…158 °F
Relativ fuktighet 0…95 % utan kondens
IP-kapslingsklass IP69K
Chocktålighet 10 gn för 16 ms överensstämmer med IEC 61496-1
Vibrationsbeständighet 0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,5 cm
Förpackning 1 bredd 19,5 cm
Förpackning 1 djup 55,0 cm
Förpackning 1 vikt 4,951 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months