Avkänningssystem
|
Sändare-mottagare system
|
Bryttid
|
10.5 ms
|
Kit består av
|
Adjustable mounting bracket(s)
Mottagare 1
Sändare 1
1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
Silicone o-ring(s)
PVC cable(s) 1
|
[EAA] effektiva öppningsvinkeln
|
2,5 ° vid 3 m
|
Emission
|
IR LED 950 nm
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC +/- 20%
|
Matning
|
Kraftmatning överensstämmer med IEC 61496-1
Kraftmatning överensstämmer med IEC 60204-1
|
[Le] nominell märkdriftström
|
2 A
|
Strömförbrukning
|
42 mA ingen last Sändare
83 mA ingen last Mottagare
42 mA Sändare
900 mA med maximal last Mottagare
|
Strömbegränsningar
|
0,4 A för säkerhetsutgångar OSSD
|
Utgångsspänning
|
24 V
|
Utgång kretstyp
|
DC
|
Maximalt spänningsfall
|
<0,5 V
|
Maximum Heating system power consumption
|
10 W
|
Lokal indikering
|
1 flerfärgad LED Sändare
2 dubbelfärg LEDs Mottagare
|
Elektrisk anslutning
|
1 kontaktdon hane M12 5 stift Sändare
1 kontaktdon hane M12 8 stift Mottagare
|
Typ av kabel
|
Oskärmad kabel AWG 22 10 m
|
Ohmic cable resistance (per m)
|
55,31 mOhm
|
Tillgängliga funktioner
|
Test
Muting genom extern säkerhetsmodul XPSLCMUT1160
LED-display av driftlägen och fel
Antikondenssystem
|
Märkning
|
CE
|
Material
|
PMMA (polymethyl methacrylate): rör
Syrafast stål AISI 316L: tätningsplugg
PVC (polyvinyl chloride): kabel
|
Färg på enhet
|
Röd RAL 3000
|
Montering
|
Genom att fixera konsoler
|
Produktens vikt
|
5,05 kg
|
Typ av erbjudande
|
Lång distans
|
Tillgänglig utrustning
|
With heating system
|
Direktiv
|
89/655 / EEG - arbetsutrustning
89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
98/37/EEC - machinery
|
Produktcertifieringar
|
CE
cULus
Ecolab
TÜV
|
Safety level (correctly wired)
|
Typ 4 överensstämmer med IEC 61496-1
SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
Kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1
PL = e överensstämmer med ISO 13849-1
|
Optical characteristic
|
Motstånd mot ljusstörningar överensstämmer med IEC 61496-2
|
Mission time
|
20 year(s)
|
Säkerhets tillförlitligthet data
|
PFHd = 1.19E-8 1/tim överensstämmer med IEC 61508
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−30…55 °C
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
−30…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
0…95 % utan kondens
|
IP-kapslingsklass
|
IP69K
|
Chocktålighet
|
10 gn för 16 ms överensstämmer med IEC 61496-1
|
Vibrationsbeständighet
|
0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 61496-1
|