Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XUYPCO925L3ANSP |
Schneider-Electric
 
XUYPCO925L3ANSP bild- myse
XUYPCO925L3ANSP
Fotocell - XUY - direktavkännande - analog laser - Sn=0.3m - 12..24VDC - M12
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3847251
EAN-kodEAN-kod: 
3389119027885
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation materialhantering
Elektronisk sensortyp Fotocell
Sensornamn XUY
Sensordesign Blockform 50 x 50
Avkänningssystem Direktavkännande
Material Plast
Typ av nät DC
Inkopplinssätt 5-wire
Digital utgångstyp PNP
Analoga utgångars område 4...20 mA
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M12, 5 stift
Specifik produktanvändning Tjockleksmätning av mekaniska delar
Lägesreglering av robotarmen
Emission Red laser, pulsed, våglängd: 650 nm - Klass 1 överensstämmer med IEC 825-1
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 80…300 mm
Teknisk data
Kapslingsmaterial ABS, anti-shock
Pulsfrekvens 2,5 kHz
Linjäritet < 0.25 %
Punktdiameter 5.25 mm vid 80 mm
Punktdimension 1.5 x 3.5 mm vid 80 mm
Upplösning 200 µm
Status lysdiod Matning till: 1 LED (grön)
Smutsig: 1 LED (röd)
[Us] driftspänning 24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning 18…28 V DC
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Switch frekvens < 40 Hz
Maximalt spänningsfall <2,4 V (slutet tillstånd)
Strömförbrukning 40 mA ingen last
Svarsfördröjning 40 ms för utgång krets medel hastighets läge
0,4 ms för utgång krets snabbt hastighets läge
Ställ in Parametering av knappar
Produktens vikt 0,057 kg
Miljö
Produktcertifieringar CE
Omgivningstemeperatur vid drift 0…45 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Immunitet mot omgivande ljus 5000 lux naturligt ljus
Vibrationsbeständighet 7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass IP67 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 58,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 771,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months