Schneider-Electric
XUYPLCO946S bild- myse
XUYPLCO946S
FC teach direkt 90º vinkel M8
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
EAN-kod EAN-kod: 
3389119009942
IDAG
APR 20, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serienamn Applikation
Elektronisk sensortyp Fotocell
Specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor Position eller närvarostyrning av delar på montering eller konditionemaskin
Detektering av ogenomskinliga eller genomskinliga delar
Kontroll av förekomsten av delar i container
Sensornamn XUY
Sensordesign Kompakt
Material Plast
Avkänningssystem Direktavkännande
Emission Infrarött
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 0…45 cm
Digital utgångstyp PNP/NPN
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hane M8, 4 stift
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
Strömförbrukning < 40 mA ingen last
Teknisk data
Kapslingsmaterial Polycarbonate strong housing
Pulsfrekvens 8 kHz
Typ av siktlinje Sido
Inkopplinssätt 4-tråds
Typ av utsignal Diskret
Utgångstyp Solid state
Påbyggnadsingång Fjärringång
Typ av nät DC
Gränser matningsspänning 10…30 V DC
Switch frekvens <= 1 kHz
Maximalt spänningsfall <1 V vid 10 mA (slutet tillstånd)
<2 V vid 100 mA (slutet tillstånd)
Tidsfördröjningsområde 0...5 s
Svarsfördröjning 500 µs
Maximal fördröjning återhämtning 500 µs
Ställ in Med känslighetsjustering via teach funktion
Djup 13 mm
Längd 78 mm
Bredd 30 mm
Miljö
Produktcertifieringar CE
cULus
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…80 °C
Immunitet mot omgivande ljus 10000 lux glödlampa
20000 lux naturligt ljus
IP-kapslingsklass IP65 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months