Schneider-Electric
XUZM2004 bild- myse
XUZM2004
Tillbehör för givare - 3D fixing kit - monteringskydd - XUM
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847061
EAN-kod EAN-kod: 
3389110171624
IDAG
MAJ 19, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Photoelectric sensors XU
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Tillbehör / separat typ Fästkonsoll
Tillbehör / separat destination Miniatyr givare
Teknisk data
Produktkompatibilitet XUM
Skyddande hölje Med
Produktens vikt 0,155 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 4,0 cm
Förpackning 1 vikt 170,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,991 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 512
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 112,04 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months