|
|
|
XVBC2G4
Ljusenhet, Harmony XVB, plast, röd, Ø70 mm, IP66, fast ljus, med LED, 120 V AC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XVB Universal
|
Typ av produkt eller komponent
|
Ljusenhet
|
Typ av ljuspelare
|
Ljusenhet
|
Signaltyp
|
Fast
|
Montagediameter
|
70 mm
|
Komponentnamn
|
XVBC
|
Material
|
Polykarbonat
|
Ljuskälla
|
Inbyggd LED, röd
|
Lamptyp
|
Skyddad LED
|
[Us] matningsspänning
|
120 V AC
|
Teknisk data
Monterings sätt
|
Kundanpassning, upp till 5 enheter
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm² med ändhylsa
|
[Ui] isolationsspänning
|
250 V överensstämmer med IEC 60947-1
|
Nominell spänningsgräns
|
0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Strömförbrukning
|
< 17 mA AC
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Bredd
|
70 mm
|
Höjd
|
63 mm
|
Djup
|
70 mm
|
Produktens vikt
|
0,15 kg
|
Miljö
Föroreningsgrad
|
2
|
Produktcertifieringar
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140
Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 på rörfäste XVBZ0, överensstämmer med IEC 60529
IP66 på grundenhet överensstämmer med IEC 60529
|
NEMA kapslingsklass
|
Type 4X (inomhus) överensstämmer med UL
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
140,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
36
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,753 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
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
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|