|
XX230A22PA00M12
Ultraljudsgivare M30 känselavstånd 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Typ av sensor
|
Ultraljudsgivare
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Sensornamn
|
XX2
|
Sensordesign
|
Cylindrisk M30
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
2 m Justerbar med teach tryckknapp
|
Material
|
Plast
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Digital utgångsfunktion
|
2 slutande
|
Inkopplinssätt
|
4-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC med polaritetsskydd
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12 4 stift
|
Specifik produktanvändning
|
För 2 nivåers övervakning
|
[Sd] avkänningsområde
|
0,12…2 m
|
Ljusvinkel
|
10 °
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
ULTEM
|
Frontmaterial
|
Silikon
|
Gängtyp
|
M30 x 1.5
|
Gränser matningsspänning
|
10…28 V DC
|
Tillgänglig funktion
|
Utan synkroniseringsläge
|
[Sa] garanterat funktionsavstånd
|
0,12…2 m (undervisningsläge)
|
Maximal differential travel
|
2,5 mm
|
Blind zon
|
0…120 mm
|
Sändningsfrekvens
|
200 kHz
|
Repeternoggrannhet
|
0,9 %
|
Avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
|
−10…10 °
|
Minimal storlek på detekterat objekt
|
Cylinderdiameter 1,6 mm vid 0,635 m
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 1 LED (grön/röd (blinkande))
Setting-up assistance: 1 LED (grön/röd (blinkande))
Avstånds indikering: 1 LED (gul)
|
Strömförbrukning
|
100 mA
|
Maximal brytström
|
100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
|
Maximalt spänningsfall
|
1 V
|
Maximal fördröjning first up
|
1000 ms
|
Maximal svarstid
|
150 ms
|
Maximal fördröjning återhämtning
|
1000 ms
|
Märkning
|
CE
|
Längd på gänga
|
45 mm
|
Höjd
|
35 mm
|
Bredd
|
35 mm
|
Djup
|
85 mm
|
Produktens vikt
|
0,091 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktcertifieringar
|
cCSAus
UL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−10…80 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
135,987 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|