|
|
|
XY2CE5A250
Linnödstopp höger 1sl+1br
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kvarstående nödstopp med dragåterställning
|
Enhetens korta namn
|
XY2CE
|
Färg på enhet
|
Blå
|
Överspänningskategori
|
Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
Klass I överensstämmer med NF C 20-030
|
Teknisk data
Lokal indikering
|
Utan signallampa
|
Antal kablar
|
1
|
Utlösarkabel maximal längd
|
50 m
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Materialhölje
|
Rostfritt stål
|
Återställning
|
Utan
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Utlösarkabel fästpunkt
|
LH sida
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m
|
Kabelnumrering
|
3 gängad ingång för Pg 13,5 kabelförskruvning
|
Märkning
|
CE
|
Mekanisk livslängd
|
60000 cycles
|
Avstånd mellan kabelstöd
|
5 m
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 MOhm överensstämmer med EN/IEC 60255-7 kategori 3
25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
|
Kortslutningsskydd
|
10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60269
|
Kompatibilitetskod
|
XY2CE
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CSA
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
10 gn (f= 10…300 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,554 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
|
|