|
|
|
XY2SB76
Tvåhandsmanöverdon, 2 knappar sl+br, 1 tryckknapp
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Preventa XY2
|
Typ av produkt eller komponent
|
Två-handsmanöverdon
|
Komponentnamn
|
XY2S
|
Komposition tryckknappslåda
|
2 tryckknappar + 1 låsbar tryckknapp
|
Typ av kontrollknapp
|
1 tryckknapp, svamp, gul, 1 NC + 1 NO brytning före slutning
2 tryckknappar, 1 NC + 1 NO brytning före slutning
|
Anslutningar - plintar
|
För-kopplad anslutning
|
Teknisk data
Färg på enhet
|
Orange RAL 2008
|
Ytbehandling
|
Målad
|
Kabelingång
|
1 hål för M25
2 hål för M20
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Kontakt kodbeteckning
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
600 V överensstämmer med UL 508
600 V överensstämmer med CSA C22.2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
|
Positiv öppning
|
Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Kortslutningsskydd
|
10 A säkringsskydd kassett gG överensstämmer med EN/IEC 60269
|
Elektrisk livslängd
|
1000000 cycles utnyttjandekategori AC-15, driftklass <60 cyc/mn vid 120 V, 3 A, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles utnyttjandekategori AC-15, driftklass <60 cyc/mn vid 230 V, 2 A, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles utnyttjandekategori AC-15, driftklass <60 cyc/mn vid 24 V, 4 A, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles utnyttjandekategori DC-13, driftklass <60 cyc/mn vid 110 V, 0,2 A, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles utnyttjandekategori DC-13, driftklass <60 cyc/mn vid 24 V, 0,5 A, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Electrical reliability
|
Felhastighet <0.00000001 vid 17 V, 0,005 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Felhastighet <0,000001 vid 5 V, 0,001 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
|
Produktens vikt
|
4 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
ISO 13851
EN 574
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
10 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 överensstämmer med EN/IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
19,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
21,08 cm
|
Förpackning 1 djup
|
46,99 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,71 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|