|
|
|
ZB4BD5TQ
Vred, Harmony XB4, metall, kort vred, svart, 3 lägen, återfjädrande, till mitten, storpack 100 st
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB4
|
Typ av produkt eller komponent
|
Nyckelvred
|
Enhetens korta namn
|
ZB4
|
Material frontring
|
Kromaterad metall
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Typ av huvud
|
Standard
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
100
|
Form på signalenhetens huvud
|
Rund
|
Typ av manöverdon
|
Återfjädring till mitten
|
Manöverdon profil
|
Standardhandtag svart
|
Information om manöverposition
|
3 lägen +/- 45°
|
Teknisk data
Bredd
|
29 mm
|
Höjd
|
29 mm
|
Djup
|
44 mm
|
Motstånd mot högtryckstvätt
|
7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Elektrisk sammansättningskod
|
C3 för <6 kontakter använder singel block i frontmontage
C4 för <6 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
C5 för <5 kontakter använder singel block i frontmontage
C6 för <5 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
C7 för <4 kontakter använder singel block i frontmontage
C8 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass I conforming to IEC 60536
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 överensstämmer med IEC 60529
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK-skyddsgrad
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
CSA C22.2
JIS C8201-1
|
Produktcertifieringar
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listad
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
0,900 cm
|
Förpackning 1 djup
|
1,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
39,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,100 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
3200
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
150,803 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Kontraktsgaranti
|
|