Schneider-Electric
 
ZB4BVM5 bild- myse
ZB4BVM5
Lamphållare, Harmony XB4, metall, LED, orange, 230-240 V AC
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
All colored LED are replaced with a single Universal LED block for use with new illuminated heads (more information at se.com/harmonyxb4 or se.com/harmonyxb5)
E-nummer E-nummer: 
3732905
EAN-kod EAN-kod: 
3389110892512
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent Komplett lampdon
Enhetens korta namn ZB4
Material montagehållare Zamak
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa
Ljuskälla Skyddad LED
Lamptyp Inbyggd LED
Färg på ljuskälla Orange
[Us] matningsspänning 230...240 V AC vid 50/60 Hz
Teknisk data
Bredd 30 mm
Höjd 47 mm
Djup 37 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1 (X1-X2)PL
Produktens vikt 0,054 kg
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
Typ av skruv Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
[Ui] isolationsspänning 600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN 60947-1
Signaltyp Fast
Gränser matningsspänning 195…264 V AC
Strömförbrukning 14 mA
Livslängd 100000 h vid märkspänning och 25 °C
Motstånd strömrusning 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Produktbeskrivning Grundläggande underenheter
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock Klass I överensstämmer med IEC 60536
Standarder EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Produktcertifieringar LROS (Lloyds register of shipping)
GL
CSA
BV
UL listad
DNV
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-2-6
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-2-6
Elektromagnetisk emission Klass B överensstämmer med IEC 55011
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,600 cm
Förpackning 1 bredd 3,400 cm
Förpackning 1 djup 5,400 cm
Förpackning 1 vikt 52,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 10,874 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 77,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 100,828 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor