Schneider-Electric
 
ZB5AS844TQ bild- myse
ZB5AS844TQ
Nödstopp, Harmony XB5, plast, Ø40 mm, svamptrycke, röd, vridåterställning, storpack 100 st
EAN-kod EAN-kod: 
3389110885095
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent Trycke för nödstopp
Produktdestination Nödstoppsknapp
Enhetens korta namn ZB5
Material frontring Mörkgrå plast
Typ av huvud Standard
Monteringsdiameter 22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet 10
Form på signalenhetens huvud Rund
Typ av manöverdon Trigger action och mekanisk låsning
Återställning Vridåterställning
Manöverdon profil Svamp Ø 40 mm röd, omärkt
Teknisk data
Bredd 40 mm
Höjd 40 mm
Djup 57 mm
Produktens vikt 0,046 kg
Mekanisk livslängd 300000 cycles
Stationsnamn XALD 1 hål
XALK 1 hål
Elektrisk sammansättningskod C7 för <4 kontakter använder singel block i frontmontage
C8 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
C11 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage
C15 för <1 kontakter använder singel block i frontmontage
SF1 för <3 kontakter använder singel block i frontmontage
SR1 för <3 kontakter använder singel block i bakre montering
C10 för <4 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage
Kompatibilitetskod ZB5
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Överspänningskategori Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklass NEMA 13
NEMA 4X
Motstånd mot högtryckstvätt 7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
IK-skyddsgrad IK03 överensstämmer med IEC 50102
Standarder EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
GB 14048.5
EN/ISO 13850
IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-1
JIS C8201-1
Produktcertifieringar DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL listad
GL
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,8 cm
Förpackning 1 bredd 4,4 cm
Förpackning 1 djup 5,4 cm
Förpackning 1 vikt 30,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 8,8 cm
Förpackning 2 bredd 4,4 cm
Förpackning 2 djup 5,4 cm
Förpackning 2 vikt 3,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor