|
|
|
ZB5AV083
Signallampa, Harmony XB5, plast, för LED, gul
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB5
|
Typ av produkt eller komponent
|
Signallampa
|
Produktkompatibilitet
|
Universal LED
|
Enhetens korta namn
|
ZB5
|
Material frontring
|
Mörkgrå plast
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Form på signalenhetens huvud
|
Rund
|
Färg på lins
|
Gul
|
Manöver extra information
|
Med vanlig lins
|
Teknisk data
Bredd
|
29 mm
|
Höjd
|
29 mm
|
Djup
|
31 mm
|
Produktens vikt
|
0,017 kg
|
Stationsnamn
|
XALD 1...5 hål
XALK 2...5 hål
|
Elektrisk sammansättningskod
|
P1 i frontmontage med inbyggd LED
P2 i frontmontage med inbyggd LED och transformator
PF1 i frontmontage med inbyggd LED
PR1 i bakre montering med inbyggd LED
|
Produktbeskrivning
|
Produkt i alla delar
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 60536
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP67
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Motstånd mot högtryckstvätt
|
7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
|
IK-skyddsgrad
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
16,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
300
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,261 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
|
|