|
|
|
ZBVBG4
Lampblock, Harmony XB4/XB5, LED, röd, 24-120V AC/DC, skruvanslutning
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum FEB 09, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Typ av produkt eller komponent
|
Lampblock
|
Enhetens korta namn
|
ZBV
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
5
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
|
Signaltyp
|
Fast
|
Ljuskälla
|
Skyddad LED
|
Lamptyp
|
Inbyggd LED
|
Matning ljuskälla
|
Direkt
|
Färg på ljuskälla
|
Röd
|
[Us] matningsspänning
|
24...120 V AC/DC vid 50/60 Hz
|
Teknisk data
Produktens vikt
|
0,017 kg
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
|
Typ av skruv
|
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
|
Gränser matningsspänning
|
19,2…132 V DC
21,6…132 V AC
|
Livslängd
|
100000 h vid märkspänning och 25 °C
|
Motstånd strömrusning
|
1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
|
Blockmontering
|
Frontmontage
|
Elektrisk komposition kod
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Produktbeskrivning
|
Produkt i alla delar
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Standarder
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Produktcertifieringar
|
UL listad
CSA
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetisk emission
|
Klass B överensstämmer med IEC 55011
|
[Us] driftspänning
|
24...120 V
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,4 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
400
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,491 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|