|
|
|
ZBY02367
Skylt, Harmony XB4/5, 8x27 mm, svart färg till skylthållare 30x40 mm, med vit gravering "OFF-ON"
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 10, 2022
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Typ av produkt eller komponent
|
Märkt skylt
|
Tillbehör / separat typ
|
Skylt
|
Tillbehör / separat kategori
|
Märkning tillbehör
|
Tillbehör / separat destination
|
Skylthållare 30 x 40 mm
För standard huvud
|
Märkning
|
OFF-ON Vit på 1 svart sida, 1 röd sida bakgrund
|
Dimensioner etikett
|
8 x 27 mm
|
Språk
|
Engelska
|
Teknisk data
Garanti
|
18 months
|
Produktkompatibilitet
|
ZBZ32
ZBZ34
|
Kompatibilitetsintervall
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Produktens vikt
|
0,001 kg
|
Information om manöverposition
|
2 lägen 90°
|
Kundanpassningsbar
|
Nej
|
Material
|
Plast
|
Hållbarhetsinformation
|
|