|
|
|
ZBY2309
Skylthållare, Harmony XB4/5, mörkgrå plast, 30x40 mm, med en 8x27 mm skylt i svart färg med vit gravering "RIGHT"
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAJ 07, 2021
|
|
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Skylthållare
|
Tillbehör / separat kategori
|
Märkningstillbehör
|
Teknisk data
Material
|
Plast
|
Enhetskomposition
|
Skylthållare
Märkt skylt
|
Tillbehör / separat destination
|
Ø 22 mm tryckknappar eller signallampor
För standard huvud
|
Kompatibilitetsintervall
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Storlek på skylthållare
|
30 x 40 mm
|
Märkning
|
Höger Vit på 1 svart sida, 1 röd sida bakgrund
|
Språk
|
Engelska
|
Produktens vikt
|
0,002 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1 g
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|