|
|
|
ZC2JY61
Gränslägesarm lyra plastrulle olika bano
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
OsiSense XC
|
Serienamn
|
Specialformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesarm
|
Enhetens korta namn
|
ZC2J
|
Produktkompatibilitet
|
XC2J
|
Tillhörande komponent
|
ZC2JE09
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Stay put forked arm with rollers fasta termoplast (2 banor)
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Av specifik kam
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
|
Miljökarakteristik
|
Låg temperatur
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
53,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,811 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|