|
|
|
ZCKM1
Gränslägeskropp ZCKM - br+sl - momentan brytning - Pg11
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontakthus gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCKM
|
Konstruktion
|
Fast
|
Produktkompatibilitet
|
XCKM
|
Tillhörande komponent
|
ZCKD08
ZCKD06
ZCKD219
ZCKD41
ZCKD02
ZCKD81
ZCKD05
ZCKD109
ZCKD16
ZCKD23
ZCKD91
ZCKD029
ZCKD17
ZCKD59
ZCKD15
ZCKD21
ZCKD239
ZCKD10
|
Material i brytare
|
Metall
|
Kabelingång
|
2 gängade ingångar för Pg 11 förskruvning
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Antal steg
|
1 1 läge
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Teknisk data
Lokal visning
|
Utan
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Positiv öppning
|
Med
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
|
Motstånd över terminaler
|
0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredd
|
64 mm
|
Höjd
|
64 mm
|
Djup
|
30 mm
|
Produktens vikt
|
0,21 kg
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP66
|
IK-skyddsgrad
|
IK05
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C för standard miljö
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,700 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
234,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,879 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
164,180 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|