Schneider-Electric
ZCKY54 bild- myse
ZCKY54
Gränslägesarm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
EAN-kod EAN-kod: 
3389110647204
IDAG
MAJ 13, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCKY
Produktkompatibilitet XCKM
XCKS
XCKL
Tillhörande komponent ZCKD05
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Stångspak återfjädring Metall (fyrkantig stång 3 mm, L = 125 mm)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C standard miljö
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 14,000 cm
Förpackning 1 vikt 17,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,870 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor