Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

1250000 |
Schneider-Electric
 
1250000 bild- scope
1250000
Skivfäste, Thorsman, DuoMax, TSP-10M, 10/75, med förnicklad mässingsskruv, M5x75 mm, blå/vit, 25 st/fp
E-nummerE-nummer: 
1509018
EAN-kodEAN-kod: 
7315881250004
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Skivfäste
Enhetens korta namn TSP
Tillgänglig utrustning Skruv
Montagefästen Skivmaterial - tjocklek: 3…38 mm
Enhetsapplikation 3…38 mm trämaterial
Montagefästen Väggmontage
Gängtyp M5
Skruvdiameter 5 mm
Skruvlängd 75 mm
Håltagningsdiameter 10 mm
Färg Blå/vit
Teknisk data
Kvantitet per set Sats med 25
Produktens vikt 0,01324 kg
Miljö
Material Krage: PA (polyamid)
Fjäder: PA (polyamid)
Skruv: mässing nickelplätterad
Praktisk lastkapacitet Skjuvning: 250 N för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5)
Utdragbar last: 75 N för skiva 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
Skjuvning: 400 N för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 4,5)
Utdragbar last: 150 N för skiva 2 x 13 mm (säkerhetsfaktor: 6)
Tjocklek 0…34 mm godstjocklek skiva 13 mm
0…21 mm godstjocklek skiva 2 x 13 mm
Miljökarakteristik Korrosivitetsklassad
Omgivningstemeperatur vid drift −40…80 °C
Diameter 20 mm
Längd 77 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 1,500 cm
Förpackning 1 djup 7,500 cm
Förpackning 1 vikt 13,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor