Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

13583 |
Schneider-Electric
 
13583 bild- scope
13583
Beröringsskydd, Mureva, grön, för N/PE-skena med 16-32 anslutningar, till kapslingar IP65
E-nummerE-nummer: 
2184723
EAN-kodEAN-kod: 
3303430135838
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Kaedra
Typ av produkt eller komponent Skyddslock
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Marknadssegment Bostäder
Kommersiella byggnader
Teknisk data
Serie kompatibilitet Resi9
Pragma
Produktkompatibilitet Pragma D
Miljö
IP-kapslingsklass IP2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,7 cm
Förpackning 1 bredd 1,8 cm
Förpackning 1 djup 19,8 cm
Förpackning 1 vikt 13 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 1,7 cm
Förpackning 2 bredd 8 cm
Förpackning 2 djup 19,8 cm
Förpackning 2 vikt 67 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 100
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 1,859 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning med återvunnen kartong Ja
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor