Schneider-Electric
 
13595 bild- scope
13595
Plinthållare, Mureva, för kapsling IP65, 18 moduler, för montage på chassit
E-nummer E-nummer: 
2201047
EAN-kod EAN-kod: 
3303430135951
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Kaedra
Typ av produkt eller komponent Stöd för anslutningsplint
Tillbehör / separat typ Installationstillbehör
Teknisk data
Monteringsläge Rak
Kapslingstyp Kapsling
Antalet moduler (18 mm) per rad 18
Montagefästen Kassett
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,2 cm
Förpackning 1 bredd 1,1 cm
Förpackning 1 djup 35 cm
Förpackning 1 vikt 75 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 14 cm
Förpackning 2 bredd 14 cm
Förpackning 2 djup 48,5 cm
Förpackning 2 vikt 3,075 kg
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 160
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 60 cm
Förpackning 3 vikt 13,066 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor