Schneider-Electric
 
14210 bild- scope
14210
Kapsling, mini Kaedra, för infällning i dörr, IP55, med plats för 10 moduler
E-nummer E-nummer: 
2200342
EAN-kod EAN-kod: 
3303430142102
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Monteringstillbehör
Produktens varumärke Merlin Gerin
Produktområde Zelio Logic
Teknisk data
Produktkompatibilitet Montage genom dörr
Produktens vikt 0,35 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 14,000 cm
Förpackning 1 djup 25,500 cm
Förpackning 1 vikt 395,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 29,000 cm
Förpackning 2 bredd 27,000 cm
Förpackning 2 djup 32,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,260 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 112,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 141,870 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months