Schneider-Electric
 
1772052 bild- scope
1772052
Skruvbits, Thorsman, PH 2x25, reducerad spets, för användning med förlängningshylsa, 2 st/fp
E-nummer E-nummer: 
1615799
EAN-kod EAN-kod: 
7315880056294
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Skruvbits
Enhetens korta namn PH
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Kör ändtyp 1/4" hexagon
Produktkompatibilitet Philips drivrutin slut
Förlängare uttag
Längd 25 mm
Material Härdat stål
Miljö
Standarder ISO 1173-1975
DIN 3126
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,600 cm
Förpackning 1 bredd 0,600 cm
Förpackning 1 djup 2,300 cm
Förpackning 1 vikt 4,000 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 1,500 cm
Förpackning 2 bredd 7,500 cm
Förpackning 2 djup 9,500 cm
Förpackning 2 vikt 9,000 g
Förpackningstyp 3 BB1
Number of Units in Package 3 20
Förpackning 3 höjd 4,400 cm
Förpackning 3 bredd 8,200 cm
Förpackning 3 djup 18,600 cm
Förpackning 3 vikt 158,000 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor