Schneider-Electric
 
1772058 bild- scope
1772058
Skruvbits, Thorsman, PH 2x110, för användning med skruvdragare i trånga utrymmen, 2 st/fp
E-nummer E-nummer: 
1615820
EAN-kod EAN-kod: 
7315880055297
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Skruvbits
Enhetens korta namn PH
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Kör ändtyp 1/4" hexagon
Produktkompatibilitet Skruvmejsel
Philips drivrutin slut: för smalt område
Längd 110 mm
Material Härdat stål
Miljö
Standarder DIN 3126
ISO 1173-1975
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,800 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 19,900 cm
Förpackning 1 vikt 37,100 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 7,200 cm
Förpackning 2 bredd 10,800 cm
Förpackning 2 djup 23,200 cm
Förpackning 2 vikt 742,000 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor