Schneider-Electric
 
183012200 bild- scope
183012200
Trend Strömställare trapp/1polig snabbanslutning Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1830122
EAN-kod EAN-kod: 
6438054017639
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Enhetsapplikation Manövrering
Produktbeskrivning Komplett produkt
Funktion Trapp
Colour Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Teknologityp Elektromekanisk
Knapp Vippa
Apparatmontering Infälld
Antal vippor 1
Koppling [6/1]
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruvar: insats
Med klor
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
CE
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20 även med borttagen kåpa/ram
Inbyggnadsdjup 15 mm
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 18 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 8,0 cm
Förpackning 1 vikt 120,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 21 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 7,2 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 1920
Förpackning 3 höjd 99 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 120 cm
Förpackning 3 vikt 230,4 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor