Schneider-Electric
 
183029100 bild- scope
183029100
Trend Vägguttag 2-vägs ojordat snabbanslutning Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1830291
EAN-kod EAN-kod: 
6438054017899
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Trend
Typ av produkt eller komponent Uttag
Uttagstyp 2P
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Komplett produkt
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 2
Outlet standard deviation Universell
Uttagstyp Med petskydd
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor 2
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv och klor
Inbyggnadsdjup 22 mm
Höjd 100 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 22 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SS 428 08 34
SFS 5610:2004
Standarder SFS 5610:2004
SS 428 08 34
IEC 60884-1
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,600 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 94,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 12
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor