Schneider-Electric
 
183030000 bild- scope
183030000
Dosa för 2-vägsuttag 21mm Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1830300
EAN-kod EAN-kod: 
6438054017943
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Trend
Typ av produkt eller komponent Förhöjningsram
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal fack 2 fack
Produktdestination För dubbelt vägguttag
Apparatmontering Utanpåliggande
Material PC/ABS
Höjd 100 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 21 mm
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
SEMKO
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,100 cm
Förpackning 1 djup 10,100 cm
Förpackning 1 vikt 26,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor