Schneider-Electric
 
183068500 bild- scope
183068500
Trend Vägguttaginsats 1-v J snabb P-vit
E-nummer E-nummer: 
1820150
EAN-kod EAN-kod: 
3606481142313
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Trend
Typ av produkt eller komponent Uttag
Uttagstyp Jordat
Standardbeskrivning för uttag Sidjord
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktbeskrivning Med fästram
Apparatmontering Infälld
Antal uttagsbrunnar 1
Outlet standard deviation Schuko
Uttagstyp Med petskydd
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv och klor
Inbyggnadsdjup 28 mm
Höjd 71 mm
Bredd 71 mm
Utskjutande mått 12 mm
Produktkompatibilitet Kompletteras med Trend ram
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SS 428 08 34
DIN VDE 0620-1
SFS 5610:2004
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 7,100 cm
Förpackning 1 vikt 70,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9,400 cm
Förpackning 2 bredd 18,300 cm
Förpackning 2 djup 27,500 cm
Förpackning 2 vikt 838,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Förpackning 3 höjd 20,300 cm
Förpackning 3 bredd 30,400 cm
Förpackning 3 djup 40,500 cm
Förpackning 3 vikt 3,704 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder