Schneider-Electric
 
183073200 bild- scope
183073200
Trend Ram 1-fack. För lodrät eller vågrät montering. Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1830732
EAN-kod EAN-kod: 
6438054018124
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Trend
Typ av produkt eller komponent Täckram
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Antal fack 1 fack
Material PC/ABS
IP-kapslingsklass IP20
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Djup 12 mm
Standarder EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar CE
SEMKO
NEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,100 cm
Förpackning 1 bredd 8,200 cm
Förpackning 1 djup 8,100 cm
Förpackning 1 vikt 12,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor