Schneider-Electric
 
183079300 bild- scope
183079300
Trend Dosa 1-fack utanpåliggande 18mm För lodrät eller vågrät montering Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1830793
EAN-kod EAN-kod: 
6438054018186
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Trend
Typ av produkt eller komponent Förhöjningsram
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal fack 1 fack
Apparatmontering Utanpåliggande
Material PC/ABS
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktcertifieringar SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 8,000 cm
Förpackning 1 vikt 91,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 2880
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 114,900 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 262,100 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor