Schneider-Electric
 
183079700 bild- scope
183079700
Trend Dosa 1-fack utanpåliggande 34mm För lodrät eller vågrät montering Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1830797
EAN-kod EAN-kod: 
6438054018209
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Trend
Typ av produkt eller komponent Förhöjningsram
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal fack 1 fack
Apparatmontering Utanpåliggande
Material PC/ABS
Höjd 82 mm
Bredd 82 mm
Utskjutande mått 34 mm
Miljö
Standarder EN 60670-1
IEC 60884-1
Produktcertifieringar SEMKO
CE
IP-kapslingsklass IP21
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,100 cm
Förpackning 1 djup 8,100 cm
Förpackning 1 vikt 42,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9,000 cm
Förpackning 2 bredd 16,500 cm
Förpackning 2 djup 23,000 cm
Förpackning 2 vikt 508,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 35,200 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 39,800 cm
Förpackning 3 vikt 3,472 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor