Schneider-Electric
 
183501200 bild- scope
183501200
Vridströmställare 3-polig 10A IP44 skruvanslutning Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1835012
EAN-kod EAN-kod: 
6438054013792
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent Vred
Produktbeskrivning Komplett produkt
Kvantitet per set Sats med 5
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Teknisk data
Knapp Vred
Form Fyrkant
Apparatmontering Utanpåliggande
Funktion 3-pol
Koppling [3]
Märkström 10 A vid 230 V AC
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv: underdel
Höjd 75 mm
Bredd 60 mm
Utskjutande mått 55 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP54 inomhus/utomhus
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 7,900 cm
Förpackning 1 vikt 108,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor