Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

183501600 |
Schneider-Electric
 
183501600 bild- scope
183501600
Aqua-Stark Strömställare kron IP44 skruvanslutning Polarvit
E-nummerE-nummer: 
1835016
EAN-kodEAN-kod: 
6438054007968
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Produktbeskrivning Komplett produkt
Antal vippor 2
Kvantitet per set Sats med 5
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Teknisk data
Knapp Vippa
Form Fyrkant
Apparatmontering Utanpåliggande
Funktion Kron
Koppling [5]
Märkström 16 A vid 230 V AC
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv: underdel
Höjd 75 mm
Bredd 60 mm
Utskjutande mått 46 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
CE
NEMKO
IP-kapslingsklass IP44 inomhus/utomhus
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,600 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 7,800 cm
Förpackning 1 vikt 92,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 10,400 cm
Förpackning 2 bredd 29,000 cm
Förpackning 2 djup 39,400 cm
Förpackning 2 vikt 5,520 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 107,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 147,200 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor