Schneider-Electric
 
183503100 bild- scope
183503100
Strömställare kors IP44 skruvanslutning Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1835031
EAN-kod EAN-kod: 
6438054013853
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent Strömställare
Produktbeskrivning Komplett produkt
Antal vippor 1
Kvantitet per set Sats med 5
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Teknisk data
Knapp Vippa
Form Fyrkant
Apparatmontering Utanpåliggande
Funktion Kors
Koppling [7]
Märkström 16 A vid 230 V AC
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv: underdel
Höjd 75 mm
Bredd 60 mm
Utskjutande mått 46 mm
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar SEMKO
NEMKO
CE
FIMKO
IP-kapslingsklass IP44 inomhus/utomhus
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 6,000 cm
Förpackning 1 vikt 88,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor