Schneider-Electric
 
183504700 bild- scope
183504700
Aqua-Stark Parallelltryckknapp inkl lampa IP44 skruvanslutning Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1835047
EAN-kod EAN-kod: 
6438054015352
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent Parallelltryckknapp
Produktbeskrivning Komplett produkt
Lampfunktion Indikering
Ljuskälla Neon
Kvantitet per set Sats med 5
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Teknisk data
Knapp Tryckknapp
Form Fyrkant
Apparatmontering Utanpåliggande
Funktion 1-pol
Koppling [1T]
Märkström 1 A vid 230 V AC
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruv: underdel
Höjd 75 mm
Bredd 60 mm
Utskjutande mått 46 mm
Ytbehandling Matt
Ytbehandling Obehandlad
Miljö
Standarder EN 60669-1
Produktcertifieringar NEMKO
CE
SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP44 inomhus/utomhus
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,700 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 7,900 cm
Förpackning 1 vikt 92,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor