Schneider-Electric
 
183506700 bild- scope
183506700
Aqua-Stark Ljussignal E14 levereras utan lampa IP44 skruvanslutning Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1835067
EAN-kod EAN-kod: 
6438054015314
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent Ljussignal
Produktbeskrivning Komplett produkt
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Ljuskälla Neon röd
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Märkström 1 A
Ue märkspänning 230 V
Lokal indikering Röd indikering
Lamptyp E14
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Material PC/ABS
Montering Skruv: underdel
Bredd 60 mm
Höjd 75 mm
Utskjutande mått 88 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP44
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,700 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 7,900 cm
Förpackning 1 vikt 102,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor