Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

183507000 |
Schneider-Electric
 
183507000 bild- scope
183507000
Aqua-Stark Vägguttag 1-vägs jordat IP44 skruvanslutning Polarvit
E-nummerE-nummer: 
1835070
EAN-kodEAN-kod: 
6438054015154
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent Uttag
Kvantitet per set Sats med 5
Uttagstyp Gångjärnslock
Uttagstyp Jordat
Produktbeskrivning Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar 1
Märkström 16 A
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Teknisk data
Standard uttag CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Apparatmontering Utanpåliggande
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor 2
Typ av skruvhuvud Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Ue märkspänning 250 V
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av nät AC
Material PC/ABS
Montering Med skruvar
Höjd 75 mm
Bredd 60 mm
Utskjutande mått 53 mm
Nätverksfrekvens 50...60 Hz
IP-kapslingsklass IP44
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SFS 5610
SS 428 08 34
NEK 502
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,400 cm
Förpackning 1 bredd 7,500 cm
Förpackning 1 djup 6,000 cm
Förpackning 1 vikt 99,200 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 6,200 cm
Förpackning 2 bredd 8,200 cm
Förpackning 2 djup 27,800 cm
Förpackning 2 vikt 516,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 23,000 cm
Förpackning 3 bredd 27,500 cm
Förpackning 3 djup 31,000 cm
Förpackning 3 vikt 5,456 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor