Schneider-Electric
 
183509600 bild- scope
183509600
Membrannippel 2-vägs IP44 Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1835096
EAN-kod EAN-kod: 
6438054020752
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Aqua-Stark
Typ av produkt eller komponent Tätning
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal kabelgenomföringar 2
Miljö
IP-kapslingsklass IP44
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,8 cm
Förpackning 1 bredd 2,7 cm
Förpackning 1 djup 4,4 cm
Förpackning 1 vikt 3,2 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3,0 cm
Förpackning 2 bredd 9,8 cm
Förpackning 2 djup 13,9 cm
Förpackning 2 vikt 36,0 g
Förpackningstyp 3 BB1
Number of Units in Package 3 200
Förpackning 3 höjd 24,6 cm
Förpackning 3 bredd 19,6 cm
Förpackning 3 djup 23,8 cm
Förpackning 3 vikt 862,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B43b5365-70a2-4055-9c9d-8dc68f803327
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder