Schneider-Electric
 
189504200 bild- scope
189504200
Lamputtag 1-vägs 2-polig ojordat med krok Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1895042
EAN-kod EAN-kod: 
6438054018469
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Lamputtag för tak
Produktbeskrivning Komplett produkt
Tillgänglig utrustning Krok
Standardbeskrivning för uttag Ojordade
Uttagstyp 2P
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Antal kraftuttag 1
Apparatmontering Infälld
Märkström 6 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruvar
Inbyggnadsdjup 12 mm
Diameter 110 mm
Utskjutande mått 20 mm
Miljö
Standarder SS 428 08 31
SFS 5799
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,300 cm
Förpackning 1 bredd 10,800 cm
Förpackning 1 djup 10,700 cm
Förpackning 1 vikt 76,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor