Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

189505500 |
Schneider-Electric
 
189505500 bild- scope
189505500
2-vägsuttag jordat för takdosa Polarvit
E-nummerE-nummer: 
1895055
EAN-kodEAN-kod: 
6438054018483
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Lamputtag
Typ av produkt eller komponent Uttag
Produktbeskrivning Komplett produkt
Standardbeskrivning för uttag Sidjord
Uttagstyp Jordat
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Antal kraftuttag 2
Apparatmontering Utanpåliggande
Märkström 16 A
Ue märkspänning 250 V AC
Anslutningar - plintar Snabbanslutning
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Med skruvar
Inbyggnadsdjup 22 mm
Diameter 110 mm
Utskjutande mått 18 mm
Miljö
Standarder IEC 60884-1
SFS 5610:2004
SS 428 08 34
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 10,900 cm
Förpackning 1 djup 10,800 cm
Förpackning 1 vikt 118,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 11,500 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 19,700 cm
Förpackning 2 vikt 668,000 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Förpackning 3 höjd 21,700 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 4,356 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor