Schneider-Electric
 
189513100 bild- scope
189513100
Lamputtag 2-polig ojordat vinklad sladdmontage Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1895131
EAN-kod EAN-kod: 
4750288188315
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Lamputtag för kablar
Produktbeskrivning Komplett produkt
Standardbeskrivning för uttag Ojordade
Uttagstyp 2P
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal kraftuttag 1
Apparatmontering Utanpåliggande
Märkström 6 A vid 250 V AC
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Dragavlastning
Höjd 40 mm
Bredd 40 mm
Miljö
Standarder SFS 5799
SS 428 08 31
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,300 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 8,700 cm
Förpackning 1 vikt 20,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 10,000 cm
Förpackning 2 bredd 21,000 cm
Förpackning 2 djup 40,400 cm
Förpackning 2 vikt 1,360 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor