Schneider-Electric
 
189515100 bild- scope
189515100
Lamppropp 2-polig ojordat rak sladdmontage Polarvit
E-nummer E-nummer: 
1895151
EAN-kod EAN-kod: 
4750288188612
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Lamputtag
Typ av produkt eller komponent Lamppropp för kabel
Standardbeskrivning för uttag Ojordade
Uttagstyp 2P
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Stickpropps- och uttags, utformning Rak
Märkström 6 A
Ue märkspänning 250 V
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...1 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...1 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Dragavlastning
Höjd 45 mm
Bredd 30 mm
Miljö
Standarder SS 428 08 31
SFS 5799
Produktcertifieringar SEMKO
FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,100 cm
Förpackning 1 bredd 3,000 cm
Förpackning 1 djup 4,500 cm
Förpackning 1 vikt 22,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 10,200 cm
Förpackning 2 bredd 19,800 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,532 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor