Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

189518700 |
Schneider-Electric
 
189518700 bild- scope
189518700
Lamppropp 2-polig ojordat vinklad sladdmontage Svart
E-nummerE-nummer: 
1895187
EAN-kodEAN-kod: 
3606481808110
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Lamputtag
Typ av produkt eller komponent Lamppropp för kabel
Standardbeskrivning för uttag Ojordade
Uttagstyp 2P
Färg Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Stickpropps- och uttags, utformning Vinklad
Märkström 6 A
Ue märkspänning 250 V
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...1 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
1 x 1.5...1 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Dragavlastning
Höjd 35 mm
Bredd 40 mm
Miljö
Standarder SS 428 08 31
SFS 5799
Produktcertifieringar FIMKO
SEMKO
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,900 cm
Förpackning 1 bredd 3,200 cm
Förpackning 1 djup 3,500 cm
Förpackning 1 vikt 20,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer E22fd5b0-2d63-4759-9d97-d7d9cca45378
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor